Wireless-multiplexer Den trådlösa signalkabeln. Med Wireless MUX överförs I/O-signaler tillförlitligt till svårtillgängliga eller roterande stationer. Wireless MUX går snabbt att installera: Det räcker med att ansluta och aktivera och sedan överförs signalerna trådlöst. Anslutningen upprättas och signalerna överförs automatiskt p.g.a. enheternas fasta tilldelning.

Wireless-multiplexer på DIN-skenan

Fördelar

  • Enkel idrifttagning – utan konfiguration eller inställning
  • Många kanaler i kompakt kapsling
  • Typisk överföringstid på mindre än 10 ms
  • Räckvidd upp till 200 m med rundstrålande antenn, upp till 400 m med riktantenner vid fri sikt
  • Modern Bluetooth 4.0-teknik med låg energiförbrukning
Två wireless-multiplexrar på DIN-skena

Wireless Multiplexer: urpackning, anslutning och påslagning

Wireless-multiplexer, den trådlösa signalkabeln

Wireless-multiplexern överför 16 digitala och två analoga signaler bidirektionellt, det vill säga i båda riktningarna, så att den kan ersätta en 40-trådig signalkabel. Anslutningen övervakas kontinuerligt. Skulle den störas massivt eller avbrytas, återställs utgångarna till det definierade tillståndet LOW. Detta indikeras via modulens Diagnostik-LED. Link-kvalitetsindikeringen informerar användaren kontinuerligt om anslutningens kvalitet.

Snabb och enkel integration till styrsystemet med befintliga in- och utgångskanaler.

Ready-to-use: urpackning, anslutning och påslagning

Typiska tillämpningsområden

Wireless-multiplexern används överallt där några få digitala eller analoga in- och utgångssignaler behöver bytas ut trådlöst med en avlägsen eller rörlig station. I synnerhet fabriksautomationen kännetecknas av att maskindelarna ständigt rör sig.

Industrikran
Gjuteri
Reningsverk med utomhusdamm
Industrikran

Ersättning av släpringar, släpkablar och kabelslangar och -trummor.

Tillämpningsexempel:

  • Krananläggningar med t.ex. slitagefri trådlös kommunikation mellan bryggkranen och det centrala styrsystemet eller vid styrning av så kallade ”balkvagnar”
  • Betongverk med t.ex. trådlös kommunikation mellan kärlvagnen och det centrala styrsystemet eller trådlös kommunikation mellan betongfördelare och centralt PLC

Gjuteri

Styrsystem för rörliga maskiner och anläggningar, ersättningsartiklar för kabeltrummor och ersättningsartiklar för sårbara och underhållsintensiva kabeltråg.

Tillämpningsexempel:

  • Gjuteri med t.ex. trådlös kommunikation mellan mobila lastvagnar och ett centralt styrsystem
  • Komposteringsanläggningar med t.ex. trådlös kommunikation mellan mobila omvandlare och slangtrumsvagnar för vattenförsörjningen

Reningsverk med utomhusdamm

Ersättningsartiklar för släpringar och styrsystem i avlägsna resp. svårtillgängliga eller rörliga anläggningsdelar.

Tillämpningsexempel:

  • Reningsverk med t. ex. styrning av pumpar i sandfällor eller trådlös kommunikation mellan skrapverktyg och central PLC