Unmanaged-switcharna i serien FLSWITCH 1000 och 1100 kan användas för klassisk Ethernet-kommunikation via kopparkabel eller fiberanslutningar. Välj ur ett brett utbud av varianter för din optimala applikationslösning. Det finns alternativ med upp till 16 RJ45-portar eller olika glasfibergränssnitt (SC, ST/BFOC, SFP). Ett särskilt stort mått av flexibilitet tillhandahåller enheterna med SFP-portar, här kan du dra nytta av en bred portfölj med SFP-moduler. Realisera multimode- eller singlemode-anslutningar med kabellängder på upp till 80 km.
Unmanaged-switchar Upptäck de robusta och tillförlitliga Unmanaged-switcharna från Phoenix Contact. Våra FL SWITCH 1000- och 1100-serier för DIN-skenmontage erbjuder mångsidiga anslutningsmöjligheter och enkel användning för automationsapplikationer. FL SWITCH 1800- och 1900-serierna, i 19-tumsutförande, möjliggör anslutning av upp till 24 nätverksenheter. De är idealiska för användning i datacenter och kontrollrum.
Unmanaged-switch med status-LED-lampor
Packa upp, anslut och använd
Unmanaged-switchar från Phoenix Contact är helt Plug-and-Play-kompatibla och kräver ingen konfiguration. Därmed blir det enkelt för användarna att använda och installera dem. Status-LED vid switcharnas front och sida gör att man snabbt får en överblick över grundläggande information om anslutningstillstånd och portaktiviteten. Det gör att man snabbt kan diagnostisera en anslutning som avbrutits, t.ex. orsakat av en defekt kabel.
Unmanaged-switchar 1000 och 1100
Unmanaged-switcharna i serierna FL SWITCH 1000- och 1100 är lämpliga för många olika automationsapplikationer. De har olika överföringshastigheter och installationsalternativ.
Brett utbud av anslutnings- och installationsalternativ
1100-serien erbjuder varianter för fastighetsautomation i normformat enligt DIN 43880. Dessa varianter är idealiska för utrymmessnåla installationer i bygginstallationsfördelare. Standardversionen har åtta GBit-Ethernet-portar (FL SWITCH 1108 normprodukt). Det finns också en version med fyra standard- och fyra PoE-portar (FL SWITCH 1104-4POE normprodukt). Denna version kan samtidigt strömförsörja enheter.
Med ett unikt monteringstillbehör kan du montera enheterna i serien FL SWITCH 1000 och 1100 kompakt på DIN-skenan. Switcharna kan dessutom användas i små eller kompakta apparatskåp med lite plats. Anslutningarnas utgångsriktning kan väljas efter eget tycke.
Det innebär inte bara att switcharna kan användas flexibelt, utan bidrar även till att sänka lagerkostnaderna tack vare det lägre antalet produktvarianter.
Power over Ethernet-varianterna (PoE) i 1000-serien strömförsörjer upp till åtta terminaler. Samtidigt överför de data via samma Ethernet-kabel. Utvalda modeller har dessutom SFP-portar som ger ytterligare flexibilitet beroende på avståndskraven.
De universellt implementerbara Unmanaged-switcharna stöder PROFINET- och EtherNet/IP™-funktioner
Prioritering av datakommunikationen
Serien med Unmanaged-switchar är utrustad med en förbättrad prioritering av datakommunikation för automationsprotokoll. Detta innebär att realtidsegenskaper för PROFINET- och EtherNet/IP™-automationsnätverk stöds. Detta garanterar stabilare nätverk och en förhöjd anläggningstillgänglighet.
FL SWITCH 1000 och 1100 i översikt
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | |
| Överföringshastighet | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Spänningsförsörjning | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC |
| Temperaturområde | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Skyddsklass | IP30 | IP30 |
| Speciella egenskaper | Traffic-prioritering för PROFINET | Traffic-prioritering för PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP och BACnet |
| Godkännanden | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 |
| Till produktlistan | Till produktlistan |
Unmanaged-switchar 1800 och 1900
Tack vare de många portarna kan Unmanaged-switcharna i 1800- och 1900-serien ansluta upp till 24 nätverksenheter. Med sin platta 19 tums-konstruktion är enheterna idealiska för användning i datacenter och kontrollrum.
Unmanaged-switcharna 1800 och 1900 passar för användning i 19-tumsskåp med växelström.
Spänningsförsörjning anpassad till monteringsplatsen
Unmanaged-switcharna i 1800- och 1900-serien försörjs med växelström av den medföljande nätkabeln. Detta skiljer dem från switcharna för DIN-skenor. De lämpar sig på så sätt perfekt för montering i serverskåp med 19 tums-platser. En extra strömförsörjning för försörjning med 24/48 V DC är inte nödvändig.
FL SWITCH 1800 och 1900 i översikt
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| Överföringshastighet | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Spänningsförsörjning | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
| Temperaturområde | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 | IP20 |
| Speciella egenskaper | 19"-utförande, QoS | 19"-utförande, QoS |
| Godkännanden | CE, UL, KC | CE, UL |
| Till produktlistan | Till produktlistan |
Vanliga frågor
En PoE-switch kan vara både Managed och Unmanaged. Managed PoE-switchar erbjuder avancerade funktioner som nätverkshantering, övervakning och konfiguration, medan Unmanaged-switchar är enklare att installera och inte kräver någon konfiguration. Valet mellan Managed och Unmanaged beror på de specifika kraven och komplexiteten i nätverket.
Ethernet-switchar kopplar samman de olika nätverksenheterna i Ethernet-baserade nätverk. I princip finns det två olika typer av Ethernet-switchar, Unmanaged-switchar och Managed-switchar. Till skillnad från Unmanaged-switchar är Managed-switchar konfigurerbara och erbjuder många alternativ för konfigurering och diagnostik av enheterna. Unmanaged-switchar kan å andra sidan inte konfigureras och är därför i allmänhet billigare och kan användas utan expertis inom nätverksteknik.
Nej, en Unmanaged-switch har normalt inte stöd för VLAN-funktionalitet. VLAN behöver möjligheten att segmentera och hantera nätverk, vilket endast är möjligt med Managed-switchar. Managed-switchar erbjuder de nödvändiga konfigurationsalternativen för att skapa och hantera VLAN.