Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SFB Technology För att säkerställa din anläggnings tillgänglighet är våra kraftfulla QUINT POWER-strömförsörjningar med SFB Technology särskilt lämpliga. Tack vare SFB Technology utlöses standardautomatsäkringar selektivt för att parallellt anslutna laster ska kunna fortsätta arbeta avbrottsfritt.

QUINT POWER-strömförsörjningar med SFB Technology framför en fordonsverkstad

Säkra anläggningar selektivt

För maximal anläggningstillgänglighet måste standard-automatsäkringar utlösas magnetiskt för att koppla bort felaktiga strömkretsar selektivt. Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare med SFB Technology (Selective Fuse Breaking) levererar för detta kortvarigt ström som är flera gånger högre än deras märkström och tillhandahåller på så sätt den nödvändiga strömreserven.

QUINT POWER med SFB Technology

QUINT POWER med SFB Technology

Säkra ekonomiskt med automatsäkringar

Vanligtvis finns flera laster som sensorer eller ställdon anslutna parallellt med styrsystemet till en nätdel. För att minimera produktionsstopp ska var och en av dessa kretsar vara separat säkrad. Om en kortslutning skulle ske, isoleras enbart den felaktiga kretsen från strömförsörjningen och de andra lasterna arbetar vidare utan avbrott. För närvarande är vanliga automatsäkringar den mest prisvärda lösningen för skydd av en krets. Utlösningen kan antingen vara elektromekanisk eller termisk med en bimetall. För utlösning inom några få millisekunder behöver den integrerade elektromagneten dock en avsevärt högre ström än automatsäkringens märkström.

Karakteristik hos automatsäkringar

Karakteristik hos automatsäkringar

Karakteristik hos automatsäkringar

De kortslutningsströmmar som krävs för elektromagnetisk utlösning anges normalt för växelström (AC) av tillverkare. Användarna måste därför ta hänsyn till att DC-värdena ligger högre med en faktor på upp till 1,5.

Automatsäkringar erbjuds med olika utlösningskarakteristiker varvid säkringar med B- eller C-karakteristik för det mesta används i den industriella miljön. För att utlösa säkringen är följande strömmar nödvändiga vid karakteristik B:

  • AC-tillämpningar: tre till fem gånger märkströmmen
  • DC-tillämpningar: tre till sju och en halv gånger märkströmmen

För att utlösa inom några få millisekunder under ogynnsamma förhållanden krävs alltså 187,5 A för en säkring på 25 A med karakteristik B. För säkringar med karakteristik C krävs följande strömmar för att utlösa:

  • AC-tillämpningar: fem till tio gånger märkströmmen
  • DC-tillämpningar: fem till femton gånger märkströmmen
SFB-impuls

SFB-impuls

SFB Technology förhindrar spänningsfall

Vid fel begränsar långa ledningar strömmen som krävs för att utlösa en säkring. Därigenom kan automatsäkringarnas utlösning fördröjas eller till och med förhindras helt. Om strömförsörjningar ger en mindre effekt, ger det en termisk utlösning som kan dröja flera sekunder eller minuter. I så fall är det enkelt att utforma felsökningen eftersom det går att se vilket skydd som har utlösts. Under denna tid är 24 V DC-spänningen från strömförsörjningen redan bruten och styrsystemet frånslaget.

I ogynnsamma fall levererar nätdelen en så låg ström eller endast en kortvarig strömreserv på några sekunder så att säkringen inte utlöses alls. Då kan felsökningen ta lång tid och bli dyr. Med SFB Technology ger enheter från QUINT-serien av denna anledning upp till sex gånger märkströmmen. Med denna impuls utlöses skydden inom några få millisekunder.

SFB-projekteringsmatris

SFB-projekteringsmatris

Kabellängd och ledararea

Om en säkring löser ut tillräckligt snabbt beror även på längden och arean på kabeln som en last är ansluten till. Här är inte bara strömstyrkan som strömförsörjningen kan leverera avgörande. Det är bara om impedansen hos den felaktiga kretsen är låg nog som den höga strömmen kan färdas även vid kortslutning och utlösa skyddet magnetiskt.

Du kan ta hjälp av vår projekteringsmatris för att avgöra vilken strömförsörjning som passar till vilken kabellängd och area.

Exempelscenario SFB Technology

  • En strömförsörjning (24 V / 20 A) försörjer ett styrsystem och tre ytterligare laster.
  • Varje krets är säkrad med en automatsäkring (6 A med B-karakteristik).
  • Kretsarna består av 25 m långa kopparledningar (area 2,5 mm2)

Om det i detta exempel uppstår en kortslutning levererar nätdelen på 20 A via SFB Technology 6 gånger märkströmmen under en kort tid, det vill säga max. 120 A. Skyddet utlöser alltid sin kurva inom 3 till 5 ms med tio gånger märkströmmen i det magnetiska området.

Annan last fortsätter att arbeta, styrsystemet försörjs genomgående med 24 V DC och fortsätter att köra avbrottsfritt trots kortslutningen.

Exempelscenario SFB Technology

Exempelscenario SFB Technology

Säkringar

I produktfamiljen termomagnetiska skydd från Phoenix Contact finns för första gången SFB-karakteristik med.
Denna utlösningskarakteristik har utvecklats speciellt för användning tillsammans med strömförsörjningar som arbetar baserat på SFB Technology. Kombinationen av dessa båda enheter ger mycket tillförlitlig säkringsutlösning vid fel, även för långa ledningar mellan strömförsörjning och terminal. SFB-kurvan liknar C-karakteristiken men är betydligt smalare i toleransen. Därigenom uppnår skyddet utlösningsströmmen snabbare och slår på så sätt från tidigare. Det begränsar kortslutningsströmmen och minskar belastningen på ledningar och ansluten utrustning.