IO-Link Safety

Den nya standarden: säker kommunikation hela vägen fram

Vad är IO-Link Safety?

IO-Link Safety är en komplettering av den globalt standardiserade IO-Link-kommunikationen för att omfatta kraven på funktionell säkerhet. IO-Link Safety ger därmed en konsekvent och säker kommunikation i automationssystem, från styrsystemsnivån till säkerhetsrelaterade givare och ställdon i fält.

Med teknikkompletteringen drar användarna också nytta av de typiska IO-Link-fördelarna inom funktionell säkerhet, t.ex. enkel inställning av parametrar genom IODD eller snabbt utbyte av enheter. Resultatet är en universell, enkel och kostnadseffektiv säkerhetslösning. Samspelet mellan IO-Link och IO-Link Safety utlovar nya, tillverkaroberoende maskin- och anläggningskoncept.

Fördelar med IO-Link Safety

IO-Link Safety kombinerar de beprövade fördelarna med IO-Link-tekniken med området funktionell säkerhet:

  • Ökad produktivitet tack vare detaljerade statusuppgifter
  • Förenkla installationen, underhållet och utbytesprocesserna med implementerade standarder
  • Öka datatillgängligheten och -precisionen med enkel A/D-omvandling
  • Snabb konfiguration tack vare fjärrdiagnostik
  • Integrera säkerhetskomponenter tack vare Safety-funktionalitet
Whitepaper
Den nya standarden: IO-Link Safety

Vill du förverkliga nya maskin- och anläggningskoncept med IO-Link Safety? I vårt whitepaper får du veta allt om strukturen och fördelarna med ditt IO-Link- och IO-Link Safety-system, viktig teknisk bakgrundsinformation och de första praktiska exemplen inom maskinbyggnation.

Ladda ner whitepaper nu
IO-Link Safety i fabriken

Hur fungerar IO-Link Safety?

IO-Link är ett öppet, seriellt punkt-till-punkt-kommunikationsprotokoll för anslutning av givare och ställdon till ett automationssystem.

IO-Link Safety-dataöverföring via Black Channel

IO-Link Safety-dataöverföring via Black Channel

Black Channel-principen

IO-Link Safety-teknikkompletteringen baseras på idén om Black Channel-principen. Principen möjliggör säker kommunikation via det standardiserade kommunikationsmediet IO-Link. För detta ändamål överförs säkerhetsrelaterade signaler och standardsignaler tillsammans i en och samma kommunikationskanal.

Säker och fältbussoberoende kommunikation via IO-Link Safety

Säker och fältbussoberoende kommunikation via IO-Link Safety

Fältbussoberoende kommunikation

Tack vare standardiserad kommunikation via IO-Link Safety kan antalet olika använda IO-Link-enheter minskas i framtiden. Fältbussoberoende kommunikation gör det också enklare att göra inköp och sparar in på lagerhållningskostnaderna.

Systemarkitektur

Även arkitekturen i ett IO-Link Safety-system består av ett styrsystem, en IO-Link Safety-kompatibel master och en eller flera enheter. Ett säkerhetsstyrsystem krävs för behandling av säkerhetsdata.

Systemarkitektur IO-Link och IO-Link Safety
IO-Link Safety-master och IO-Link Safety-enhet

IO-Link Safety-master och IO-Link Safety-enhet

IO-Link Safety-master

IO-Link Safety-mastern utgör gränssnittet till säkerhetsstyrsystemet på högre nivå och möjliggör säker kommunikation med de anslutna IO-Link-enheterna.

IO-Link Safety-enheter

Förutom de klassiska icke-säkra IO-Link-enheterna kan tack vare IO-Link Safety-teknikkompletteringen även säkerhetsrelaterade enheter, t.ex. säkerhetsgivare, säkra givare via OSSDe, säkra ställdon eller blandade säkerhetsenheter (t.ex. mekatroniska enheter), anslutas till IO-Link Safety-mastern.

Användning av IO-Link Safety

Följande applikationsexempel visar hur mångsidig och användbar IO-Link Safety kan vara i olika branscher.

Produktionslinje med robotar

Produktionslinje med robotar

Säker positionsövervakning av robotar

I en produktionslinje hjälper en robot till med att plocka råmaterial för tillverkning av en produkt.

IO-Link Safety möjliggör kostnadseffektiv och säker positionsövervakning av en robot. Många diagnosmöjligheter gör det möjligt att planera underhåll, upptäcka fel och åtgärda fel. Tack vare datalagringsfunktionen i IO-Link kan man i händelse av skada enkelt
byta ut enheten. Användningen av standardiserade kablar förenklar kabeldragningen.

Master på pneumatisk ventilterminal

Master på pneumatisk ventilterminal

Säker avstängning av pneumatiska ventilterminaler

Nödstoppsknappar är konstruerade för att bryta matningsspänningen till ventilterminalerna och därmed den pneumatiska lufttillförseln till cylindrarna när de trycks in.

IO-Link-kommunikation ger full tillgång till ventilterminalens diagnosmeddelanden. Den säkerhetsrelaterade avstängningen sker upp till PLe eller SIL 3. Anslutningen kan också göras under ökade skyddsförhållanden i IP65/67-området. Användningen av M12-kabeln med Push-Pull-anslutning förenklar och optimerar kabeldragningen.

Whitepaper IO-Link Safety

Whitepaper IO-Link Safety

Mer om IO-Link Safety

Vill du ha mer information om IO-Link Safety?

Du får mer information om följande i vårt whitepaper:

❯ Strukturen för IO-Link och IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety i samband med funktionell säkerhet
❯ Förändringar via IO-Link Safety