Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Ringkabelskoanslutning Tekniken med ringkabelskoanslutning gör det enkelt att ansluta ringkabelskor och gaffelanslutningar.

Ringkabelskoanslutning av en radplint

Fördelar

  • Komfortabel kabeldragning av ring- och gaffelkabelskor tack vare styrda toppmuttrar som inte kan försvinna
  • Höga ledarutdragskrafter och kontaktkraft för lång livslängd
  • Stor kontaktyta och långtidsstabil ledaranslutning upp till 300 mm²
  • Platssparande flerledaranslutning som möjliggör upp till fyra kabelskor per bult

En ringkabelskoanslutning i detalj

Ringkabelskoanslutningen utvecklades speciellt för en bekväm kabeldragning av ringkabelsko- och gaffelanslutningar. Tack vare det ledade locket till bultplinten med toppmutter som inte kan förloras går det snabbt och enkelt att ansluta ringkabelskorna.

Sväng helt enkelt upp bultplintens ledade lock och fäst kabelskon på den exponerade gängade bulten. Så snart alla kabelskor jackats svänger du tillbaka det ledade locket utan större ansträngning. Nu kan du dra åt toppmuttern med en skruvmejsel och kabelskorna kläms fast. Vid en flerledaranslutning, observera att upp till fyra kabelskor kan anslutas per ringkabelskoanslutning, för de flesta bultplintar.

Vår portfölj med ringkabelskoanslutningar


Radplint med ringkabelskoanslutning

Radplint RT 6

Radplintar

Ringkabelskoanslutningen ger en bekväm kabeldragning av ringkabelsko- och gaffelanslutningar. Per svängbara ledade lock med oförlorbar toppmutter ansluts ringkabelskon snabbt och enkelt.

Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar

För kraftkabelplintar används ringkabelskoanslutningen på enhetens insida. Då fästs kabelskorna direkt på strömskenan med en skruv och en bricka. Genom den robusta anslutningen kan plintarna gjutas in.