Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Lödanslutning Lödanslutningen är en internationellt beprövad standardanslutningsteknik för olika ledare.

Lödanslutning

Fördelar

  • Snabb anslutning med enkel metod
  • Perfekt lämpad för ledaranslutning på plats
  • Enkel montering, det krävs inga specialverktyg

En lödanslutning i detalj

Genom lödningen skapas en förbindelse mellan ett grundmaterial och ett metalliskt tillsatsmaterial (en lödmetall). Metoden är mycket enkel, det behövs endast lödmetall och en lödkolv.

Våglödning är den klassiska monteringsmetoden för alla hålmonterade komponenter på kretskortet. Metoden beskrivs detaljerat i standarderna, förändrade processvillkor för blyfri lödning har etablerats.

Trenden i riktning mot SMD-komponter (Surface Mount Device) är oavbruten. Produktion i SMT-linjen är ett alternativ genom användning av prisvärda, helautomatiserade metoder vad gäller tryckmetoder med lödpasta, bestyckning av komponenter samt lödning.

Vår portfölj med lödanslutning


Lödanslutning för M23-cirkulära kontakter

M23-cirkulära kontakter

M23-cirkulära kontakter med lödanslutning lämpar sig för ledaranslutning vid applikationen, även vid reparationer. Kontakterna lämpar sig för signalöverföring för spänning upp till 48 V AC och för ström upp till 20 A. Till förfogande står kabel-, kopplings- och apparatkontakter för montering från fram- eller baksidan.

Som en variant med lödanslutning löds apparatkontakter direkt på ett kretskort. M23-signalkontakterna är tillgängliga som hanar eller honor i poltalen 6 till 19.

Lödanslutning för D-SUB-kontakter

D-SUB-kontakter

D-SUB-kontakten med lödfog lämpar sig för ledare upp till 0,5 mm². Kontakterna är tillgängliga i 3 skalstorlekar och i poltalen 9 till 25, vilket möjliggör en mycket kompakt ledaranslutning på litet utrymme.