Jackbar kontakt Den jackbara kontakten ger en vibrationssäker anslutningsteknik för snabb och enkel kabeldragning av förmonterade kabelstammar.

Jackbar kontakt för en radplint
  • Fritt val av anslutningsteknik och full flexibilitet tack vare att du själv kan kontaktera kablar och kontakter
  • Kraftfull stickkontakt möjliggör märkströmmar på upp till 41 A och märkspänningar på upp till 1 000 V
  • Hög säkerhet tack vare den kontaktdesign med beröringsskydd
  • Den individuella kodningsmöjligheten skyddar mot felaktig jackning
  • Vibrationssäkra tack vare isnäppningstillbehör som tillval

Jackbar kontakt i detalj

Den jackbara kontakten möjliggör att anläggningen snabbt kabeldras och idrifttas. Tekniken består av produktens jackningszon och en passande kontakt med olika anslutningar. Kontaken jackas i enkelt och lossas genom enkel urdragning. Lämpliga isnäppingstillbehör samt dragavlastningar ger vibrationshållfasthet.

Från apparatskåp till hela anläggningar – moderna applikationer utan jackbara lösningar går knappt att föreställa sig. COMBI-tekniken förkortar och förenklar märkbart processerna för tillverkning och idrifttagning. Med hjälp av förmonterade kabelskydd erbjuder dessa lösningar mer potential för kostnadseffektiv automation inom apparatskåpstillverkning. Tack vare de olika kontaktvarianterna kan den anslutningsteknik som föredras användas vid konstruktionen av kablage. Hit hör t. ex. push-in-anslutningar, crimpanslutningar eller skruvanslutningar.

Vår portfölj med jackbara kontakter


Radplint med jackbar kontakt

Radplint med jackbar kontakt

Radplintar

COMBI-plintarna ger en enkel installation och idrifttagning. Med förmonterade kabelskydd jackas kontakterna i rätt jackningszoner och kabeldragningen är klar.

Radplintarna med COMBI-anslutning uppfyller höga, universella krav. COMBI-radplintarnas anslutning passar för automatiserad, delautomatiserad eller manuell kabeldragning.