Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Prislistor

Prislistor Din produktinformation med pris

Information med en knapptryckning: Ha alltid de prislistor till hands som du behöver – i standardiserad eller anpassad individuell version. Ladda ner prislistorna i olika filformat. Då får du rätt datasatsbeskrivning.

Fördelar

  • Ha alltid koll med aktuella prisuppgifter
  • Spara tid genom att skapa specifika prislistor och individuell anpassning i ”Mitt Phoenix Contact”
  • Ha koll på alla artikeluppgifter förutom priset, t.ex. GTIN, ECLASS, ETIM, korta och långa texter

Din individuella prislista

Kontakta kundservice för att erhålla din individuella prislista!

kundservice@phoenixcontact.com