12IN SID121 - Webbpanel
1562358

Förbereds för CRA:s krav

Webbpanel; 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projektiv-kapacitiv (PCAP)); 1280 x 800 pixel (WXGA); 16,7 milj. färger; Processor: Arm® Cortex®-A55 1,6 GHz; Gränssnitt: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45; Operativsystem: Yocto/Linux®; Programvara: QT-browser; utan bussystem; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter