CRIMPFOX 4 IN 1 SET
-
Crimptång-set
1200102
E-nummer:
1660809
E-nummer:
1660809
Verktyg för bearbetning av trådändhylsor enligt DIN 46228-4 0,5 mm2 till 2,5 mm2 med tvångsspärr, kap-, avisolerings-, tvinn- och crimpenhet, med tre magasin, inklusive vardera en remsa trådändhylsor på 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, förpackade i robusta plastlådor
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Robust och långlivad genom användning av motståndskraftig plast
och härdad metall
och härdad metall
Multifunktionell crimptång för bearbetning av
trådändhylsband enligt DIN 46228-4
trådändhylsband enligt DIN 46228-4
Integrerad tvångsspärr säkerställer kontinuerligt hög kvalitetscrimpning
Upp till 30 % tidsbesparing, eftersom nödvändiga processteg för kabelkonfektionering enbart kan genomföras med ett verktyg
Visualiserade processflöden direkt på tången förenklar driften