PHT22-S3S/PT20 - Väljare
1108317

Väljare, 22 mm, cirkulär, 3 lägen på switchen, självlåsande, inklusive 1 manövreringshuvud, modulhållare och 2 N/O-kontaktgivare med push-in-anslutningsteknik

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

22 mm väljare med push-in-anslutning
3-lägen (60°/0°/60°) – spärrning i alla lägen
Inklusive kontaktmodul(er) (NO/NC, 1 st. eller 2 st.) beroende på varianten – flexibel användning
Modulärt kombinerbar med PHT22 kontakt- och LED-moduler
Monteras snabbt i apparatskåp/kontrollpaneler