CARRIER-EMP 22 (27X18) - Skylthållare
0827448

Skylthållare, kan användas för alla knappar och brytare med 22 mm diameter, svart, omärkt, monteringssätt: skruvar, nitar, diameter: 22 mm, textfältets storlek: 27 x 18 mm


Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

För märkning av märkhållarna CARRIER-EMP 22 ... finns inskjutningsbara UC-/US-EMP -skyltar tillgängliga
Kan användas för alla knappar och switchar, diameter: 22 mm