SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5
-
Apparatkontakt framsida
1425197
Apparatkontakt framsida, Universal, 17-polig, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 1,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledare, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1239500
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter