SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/1,5 - Apparatkontakt baksida
1416341

Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 1,5 m, 0,34 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter