SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Apparatkontakt baksida
1238072
Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,75 mm2, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Kontramuttern ingår i leveransomfånget |
| Säkerhetsnotering | |
| Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
| • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
| • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
| • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
| • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
| • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
| • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
| • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
| Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
| • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
| • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
| • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
| • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
| • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
| • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringssätt | Montering från baksidan (M16 x 1,5) |
| Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
| Användning | Signal |
| Poltal | 4 |
| Kodning | A |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Material Gjutmassa | PUR (gjuten) |
| Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV AC |
| Märkspänning UN | 250 V |
| Märkström IN | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Enkelledare |
| Typ av kontakt | Hona |
| Ledararea | 0,75 mm² |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hona |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | A |
| Anslutning 2 | |
| Byggform huvud | fri kabelände |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Kabeldiameter | 0,75 mm² |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 (i anslutet läge) |
| IP65 (i anslutet läge) | |
| IP65/IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1238072 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | ABQCHB |
| Produktnyckel | ABQCHB |
| GTIN | 4063151385309 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 35,8 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge