SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Kontaktledare
1239532

Kontaktledare, Effekt, 5-polig, hona, rak, L-kodning, THR-lödanslutning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd