QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH - Skåpsgenomföring
1582476

QUICKON vägg-genomföring, 3+PE-polig, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, med QUICKON-mutter, för kabeldiameter 9 mm ... 14 mm, med 4 fastsvetsade 1,5 mm2 trådar, 0,1 m lång, med ringkabelskor på änden

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna