frekvens av kabelanslutningar (med samma kabelarea)
max. 10
Märkspänning UN
690 V AC
690 V DC
Märkström IN
20 A
Mekaniska data
Anslutningsfrekvens
max. 50
Färg
svart (RAL 9005)
Montageanvisning
För ledningar 2,5 mm² med trådändhylsa kan endast tången CRIMPFOX 10S (1212045) med fyrkantscrimp användas. En sexkantscrimptång CRIMPFOX 6H (1212046) kan inte användas eftersom diametern över diagonalen är för stor.
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP66
IP68
IP69K
Artikelnr
1100503
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
AF6ABB
Produktnyckel
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Vikt per styck (inklusive förpackning)
22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
22,22 g
Tullnummer
85444290
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 9.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL Listed
Godkännande-ID: E468743
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00003J5
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)