QPD W3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Skåpsgenomföring
1103638

Skåpsgenomföring, poltal: 3+PE, svart, 1,5 mm2, kabellängd: 0,1 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna