QPD W 4X2,5 9-14 M25 DT GY - Skåpsgenomföring
1582323

Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Push-in-anslutning/ IDC-anslutning, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med QUICKON-mutter, kodning: kodad, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm och 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter