QPD W 4X2,5 6-10 M25 0,5 GY
-
Skåpsgenomföring
1582281
Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Enkelledare, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med QUICKON-mutter, kodning: kodad, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm och 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m
Produktdetaljer
| Produktfamilj | QPD |
| Konstruktion | QPD 4x2,5 |
| Poltal | 4 |
| Polmärkning | 1, 2, 3, 4 |
| Antal anslutningar | 10 |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Kodning | kodad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp på enhetssidan | Enkelledare |
| frekvens av kabelanslutningar (med samma kabelarea) | max. 10 |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea flexibel | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningsarea styv | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 16 ... 14 |
| Åtdragningsmoment Kontramutter | 5 Nm |
| Åtdragningsmoment Låsmutter | 5 Nm |
| Nyckelbredd Kontramutter | 22 mm |
| Nyckelbredd Låsmutter | 27 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 29,6 mm |
| Höjd | 29,6 mm |
| Längd | 71 mm |
| Diameter | 29,6 mm |
| Nyckelbredd | 22 mm |
| Nyckelbredd montering | 22 mm |
| Mätstötspänning (II/2) | 8 kV |
| Mätstötspänning (III/2) | 8 kV |
| Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
| Märkström | 20 A |
| Övergångsresistans | < 3 mΩ |
| Märkspänning (II/2) | 1000 V |
| Märkspänning (III/2) | 1000 V |
| Märkspänning (III/3) | 690 V |
| Märkspänning UN | 690 V |
| Märkström IN | 20 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | max. 50 |
| Material Kåpa | PA |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktyta | försilvrad |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, ledarisolation | PVC/PE/TPE/gummi |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter | VDE 0295 klass 1 till 6 / min. 0,15 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 10 mm |
| 6 mm ... 10 mm | |
| Ledardiameter inkl. isolation | 2 mm ... 3,8 mm |
| Polmärkning | 1, 2, 3, 4 |
| Kabeldiameter | 2,5 mm² |
| Material ledarisolation | PVC/PE/TPE/gummi |
| Monteringssätt | Montering från framsidan M25 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Slagtålighet | IK07 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatur vid kabelförskruvning | -5 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Artikelnr | 1582281 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF6ABB |
| Produktnyckel | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463423 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 103,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 102,4 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge