QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - Skåpsgenomföring
1419982

Skåpsgenomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, svart, utan QUICKON-mutter, kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm, monteringsgänga: M20, enskilda trådar (påsvetsade), 2,5 mm2, trådar slätt avskurna, ledningslängd: 0,15 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna