PSD-S WIN STARTERKIT
-
Trådlösa element
2700680
Startpaket för det trådlösa signalpelarsystemet WIN, bestående av en master med antenn, tre slavar, nio LED-konstantljuselement (röd, gul, grön), tre anslutningselement, tre monteringsfötter med integrerat rör, programvaru-CD, USB-kabel (3 m), fyra gummifötter och monteringsmaterial för väggmontering av mastern
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Repeater för utökning av räckvidden är integrerad i varje trådlöst element
Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
Samtidig registrering av upp till 50 trådlösa element
Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
Störningsindikering per e-post möjlig
Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m