PSD-S WIN MA - Trådlösa element
2700682

Master med antenn för det trådlösa signalpelarsystemet WIN, med USB-gränssnitt, spänningsförsörjning via USB-gränssnitt, programvaru-CD, USB-kabel (3 m), fyra gummifötter och monteringsmaterial för väggmontering av mastern.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Repeater för utökning av räckvidden är integrerad i varje trådlöst element
Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
Samtidig registrering av upp till 50 trådlösa element
Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
Störningsindikering per e-post möjlig
Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m