Factoryline trådlös Bluetooth Modbus I/O-accesspunkt, Modbus TCP; Bluetooth V2.0, frekvensband 2,4 GHz; 1 trådlöst gränssnitt; WLAN-BlackChannelList; LEM; nationella godkännanden; IP20; COMBICON-anslutning 9 - 30 V DC; RJ45-anslutning LAN; DSUB9-RS-232; SMA(F)-antennanslutning
FL BT MOD IO AP
-
Trådlös modul
2884758
Trådlös Bluetooth Modbus I/O-accesspunkt, Modbus TCP; RJ45-anslutning LAN; DSUB9-RS232; antennanslutning: SMA (hona)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| utförande | Bluetooth, 2,4 GHz till 1 MBit/s |
| Montageanvisning | fast inbyggd |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,8 W |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | över COMBICON |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Strömförsörjning | 200 mA |
| Strömförbrukning | 200 mA |
| Ethernet | |
| Gränssnitt | Ethernet |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antenn | |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | SMA (hane) |
| Funktioner | |
| Konfiguration | Webbaserad konfigurering |
| Automatisk kanalselektion | FHSS, AFH |
| Säkerhet | 128-bit datakryptering |
| Autentisering | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Radiogodkännanden | Europa, ytterligare länder finns i E-shoppen |
| Stöd för olika länder | Australien (Specialreglering: Konsultera produktledaren) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Grekland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Israel | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederländerna | |
| Norge | |
| Österrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Ryssland (Specialreglering: Konsultera produktledaren) | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Singapore | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjeckien | |
| Turkiet | |
| Ungern | |
| USA | |
| Cypern (Rep.) | |
| Seriell | |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Stödda protokoll | RS-232 |
| Wireless | |
| Benämning | Bluetooth |
| Antennens anslutningstyp | SMA (female) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Radiostandard | Bluetooth 2.0 |
| Sändningseffekt | max. 14 dBm (automatiskt reglerad) |
| Antal radio-gränssnitt | 1 |
| Anslutningsbara radiomoduler | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
| Stöder profiler | HID |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 65 mm |
| Djup | 25 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttryck (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontage,valfri DIN skena montage |
| Väggmontering | |
| Montageanvisning | extern OMNI-rundstrålantenn, utbytbar antenn |
| Artikelnr | 2884758 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 248,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 247,6 g |
| Ursprungsland | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
WLAN anpassningsfunktion AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelldrift av många Bluetooth-system
Extremt robust och tillförlitlig
Enkel och snabb drifttagning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge