UT 6-TMC M 6A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0916608
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel matning genom bryggning med CLIPLINE complete-tillbehör
Hög anläggningstillgänglig tack vare enkel återtillkoppling
Snabb och enkel identifiering genom märkningsmöjligheter med stor yta
Du hittar garanterat rätt enhet för din tillämpning tack vare det breda märkströmsområdet på 0,5 till 16 A
Platsbesparing på 30 % gentemot automatsäkring genom kompakt bredd på 12,3 mm