UT 6-TMC M 2A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0916605
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena
Produktdetaljer
| Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
| Produktfamilj | UT 6-TMC |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | ≤ 1,32 VA |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
| 5 V DC ... 30,8 V DC | |
| Märkspänning | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| Märkisolationsspänning Ui | 440 V AC |
| Märkström IN | 2 A |
| Märkstötspänning | 2,8 kV |
| Isolationsmotstånd Riso | > 100 MΩ (Huvudkontakt) |
| Manövreringstyp | S-typ |
| Typ av utlösning | TM (termomagnetisk) |
| Grad av utlösning | Fri utlösning (positiv) |
| Apparatmotstånd | 330 mΩ |
| Nödvändig försäkring | 16 A |
| Mätkortslutningskopplingsförmåga Icn | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| Spänningshållfasthet | 2000 V |
| maximala kopplingar | 6000 (vid 1 x In) |
| 50 (vid 1,5 x In) | |
| 40 (vid 6 x In) | |
| Säkring | M1 (medeltrög) |
| Förlusteffekt | ≤ 1,32 VA |
| Temperaturderating | 1,54 A DC (vid -30 °C) |
| 1,62 A DC (vid -20 °C) | |
| 1,68 A DC (vid -10 °C) | |
| 1,74 A DC (vid 0 °C) | |
| 1,8 A DC (vid 10 °C) | |
| 2 A DC (vid 23 °C) | |
| 2,06 A DC (vid 30 ℃) | |
| 2,16 A DC (vid 40 °C) | |
| 2,3 A DC (vid 50 °C) | |
| 2,42 A DC (vid 60 °C) | |
| Kontaktutförande | inga |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Signalkontakt |
| Märkarea | 6,00 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 8 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Märkström | 2 A |
| Märkspänning | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| Märkarea | 6 mm² |
| Huvudkontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 8 |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bredd | 12,3 mm |
| Höjd | 85,5 mm |
| Djup | 89,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Isolationsmaterial | PA66 |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP40 (Aktivitetsområde) |
| IP20 (Anslutningsområde) | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Höjdläge | 2000 m (enligt EN 60934) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60934 |
| Standarder/föreskrifter | UL 1077 |
| Standarder/föreskrifter | CSA 22.2 |
| Anmärkning | Nr. 235 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 0916605 |
| Antal/förp. | 6 Styck |
| Minsta beställningsantal | 6 Styck |
| Försäljningskod | CLA122 |
| Produktnyckel | CLA122 |
| GTIN | 4046356449014 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 63,475 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 63 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.0 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Skruvmejsel 1212508
Fördelar
Enkel matning genom bryggning med CLIPLINE complete-tillbehör
Hög anläggningstillgänglig tack vare enkel återtillkoppling
Snabb och enkel identifiering genom märkningsmöjligheter med stor yta
Du hittar garanterat rätt enhet för din tillämpning tack vare det breda märkströmsområdet på 0,5 till 16 A
Platsbesparing på 30 % gentemot automatsäkring genom kompakt bredd på 12,3 mm
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge