TMC 2 M1 110 2,0A - Termomagnetisk automatsäkring
0915467

Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, utlösningskurvan: M1 (medeltrög), typ av säkring: Automat, monteringssätt: DIN-skena: 35 mm, märkström: 2 A

Produktdetaljer






Kompatibla produkter