PTCB TM1 8A M1 NO P
-
Termomagnetisk automatsäkring
1575573
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskurvan: M1, monteringssätt: Med grunddel på DIN-skena 35 mm enligt EN 60715, märkström: 8 A
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mer utrymme i apparatskåpet: skydd och signalering med endast 8 mm byggbredd
Lätt att konfigurera applikationer tack vare flexibel användning av kontakter med fasta märkströmmar
Transparens i last- och kopplingsstatus tack vare integrerad fjärrindikering
Självklar hantering från idrifttagning till underhåll tack vare tydlig funktionalitet och kopplingsstatus vid alla tidpunkter