Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CB TM1 5A F1 P - Termomagnetisk automatsäkring
2800862
E-nummer: 2910254

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik F1 (snabb), 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Snabb utlösning med hjälp av F1-kurvan i händelse av fel
Skyddsplugg med fast märkströmvärde som skydd mot oönskade förändringar
Ökad säkerhet tack vare galvanisk isolation