De konfigurerbara 3-vägs isolerade temperaturomvandlarna är lämpade för anslutning av termoelement.
Mätvärdet omvandlas till en linjär ström- eller spänningssignal.
Konfigurationen kan ske antingen via DIP-switch eller med utökade funktionalitet via S-PORT med hjälp av programvara (FDT/DTM). Mätomvandlarna stöder Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-TC-UI-NC
-
Termoelement mätomvandlare
2864299
MCR temperaturmätomvandlare för termoelement, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning, standardkonfiguration
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Typiskt fel på kalla lödstället | < 2 K |
| Maximalt fel på kalla lödstället | < 3 K |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 235,5 mW |
| Provspänning ingång/utgång/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (0-99%) | < 30 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,02 %/K |
| Överföringsfel för det inställda mätintervallet | ((150 K / inställd mätvidd [K]) + 0,1) % |
| Överföringsfel för hela mätintervallet | ≤ 0,2 % |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Maximal strömupptagning | < 25 mA (vid 24 V DC) |
| Effektförbrukning | < 500 mW |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (TC) | termoelement typ J, K (IEC 584-1) |
| Mätområde temperatur | min. 50 K |
| Temperaturmätområde: Typ J | -150 °C ... 1200 °C (konfigurerbar) |
| Temperaturmätområde: Typ K | -150 °C ... 1350 °C |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Utgångssignal spänning maximal | 12,5 V |
| tomgångsspänning | ca. 12,5 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | 23 mA |
| Kortslutningsström | ca. 10 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| < 20 mVSS (till 10 kΩ) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 102,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Märkning | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 10 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 10 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 10 % |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2864299 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DK1135 |
| GTIN | 4017918956554 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 88,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,4 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Matningsplint 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Mätvärdesomvandlare 2902961
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Strömförsörjning 2866983
-
MINI MCR DKL - Transparent lock 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Märkningsskylt 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
För termoelement J och K enligt IEC 60584
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
Temperaturmätområde från -150 °C ... 1350 °C
Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av termoelement-signaler till standardsignaler
Intern kompensering av kalla lödpunkter
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
3-vägs-isolation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge