MCR-T-UI
-
Temperaturomvandlare
2814090
MCR T-modul, programmerbar temperaturomvandlare, konfigurerad, för termoelementgivare och motståndstermometrar, med 2-, 3-, eller 4-ledarteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Temperature transmitter |
| Typiskt fel på kalla lödstället | 1,5 K |
| Maximalt fel på kalla lödstället | ≤ 3 K |
| Provspänning ingång/utgång | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Provspänning ingång/försörjning | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,005 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av maximalt område, ± 6 mV resp. ± 12 µA på utgången) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 40 mA |
| Maximal strömupptagning | ≤ 60 mA |
| Signal | |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Mätning | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-givare |
| Användbara sensortyper (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Temperaturmätområde | beroende på givartypen som används |
| Mätområde temperatur | min. 20 K (RTD, utom CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, förutom typ B 100 K) | |
| Temperaturmätområde: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (fritt inställbar) |
Temperaturmätområde: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (fritt inställbar) |
| Givarmatningsström | 250 µA (Resistanstermometer) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 8000 Ω (fritt inställningsbar, min. mätområde 100 Ω) |
| mV-signalområde linjärt | -20 mV ... 2400 mV (fritt inställningsbar, min. mätområde 10 mV) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| Överspänningsskydd 30 V DC | |
| Direktstart: Transistor | |
| Beskrivning av utgången | kan belastas med 100 mA, kopplar försörjningsspänning (inte kortslutningssäker); spärrad vid beställd konfigurering, för övrigt fritt programmerbar via MCR/PI-CONF-WIN |
| Strömbelastningsförmåga | 100 mA |
| Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (kopplar spänningsförsörjning, inte kortslutningssäker) |
| Signal: Spänningsutgång | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Utgångssignal spänning maximal | ± 12 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | 24 mA |
| Utgångsspänningsområde vid kabelbrott | -12 V ... 12 V |
| Utgångsspänningsområde vid mätområdesöver-/underskridelse | -12 V ... 12 V |
| Utgångsströmområde vid kabelbrott | 0 A ... 24 mA |
| Utgångsströmområde vid mätområdesöver-/underskridelse | 0 A ... 24 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω |
| rippel | < 20 mVSS |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| Upplösning D/A-omvandlare | ± 12 Bit |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Märkning | DNV GL |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2814090 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 139,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 138,8 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Fritt programmerbar via MCR/PI-CONF-WIN
Med transistorutgång
Om så önskas med inverterade utsignalområden
För motståndstermometrar och termoelement
Mäta differenstemperaturer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge