MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Systemadapter
2811268
Åtta MINI Analog signalomvandlare med skruvanslutning kan anslutas till ett styrsystem med hjälp av systemadapter och systemkablage med mycket små kablagekostnader och liten risk för kablagefel.
Produktdetaljer
| Poltal | 16 |
| Antal kanaler | 8 |
| Möjlighet till märkning | Märkband SS-ZB |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| strömförmåga | ≤ 1 A (per kanal) |
| Övergångsresistans | < 10 mΩ |
| Märkisolationsspänning | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Styrnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 16 |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutningstyp | Fjäderkontakt |
| Poltal | 16 |
| Anslutningsfrekvens | 10 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 50,4 mm |
| Höjd | 46,2 mm |
| Djup | 45,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Vibrationshållfasthet | ≤ 0,7g |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2811268 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK113Z |
| Produktnyckel | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 101,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71,5 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MINI MCR-SL-TB - Genomgångsplint 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Frontadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Frontadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Frontadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Frontadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Frontadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Frontadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
Fördelar
För upp till åtta kanaler
Plug-and-Play
Enkel jackbarhet på analoga MINI-moduler med skruvanslutningsteknik
Tidsbesparande kablagelösningar genom unika anslutningskoncept
Minskar kablagekostnader och kablagefel
Systemkablage på PLC-sidan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge