Remote Field Controller för Ethernet-nätverk
När det gäller helt decentraliserad automation är Remote Field Controller (RFC) med IEC-61131-styrintelligens och nätverksanslutning den ideala lösningen. Som kompakt industridator ger Remote Field Controller ett inbyggt PC-baserat styrsystem direkt på DIN-skenan.
Integrerad Ethernet-anslutning
En integrerad Ethernet-anslutning (med partvinnade kontakter) ombesörjer anslutningsbarhet till Ethernet som blir allt viktigare.
Via Ethernet och TCP/IP kan "DIN-skene-datorerna" nås på långt avstånd. Programmering, betjäning och visualisering via nätverket ger möjlighet till innovativa och ekonomiska automationslösningar.
Vid användning av INTERBUS-OPC-servern finns via Ethernet en standardiserad möjlighet till anslutning med olika visualiseringspaket.
IEC-61131-programmering
Remote Field Controller följer den internationella PC/104-standarden för inbyggda PC-system. Konfigurering och programmering av alla Remote Field Controller-varianter sker med automationsmjukvaran PC Worx enligt IEC 61131. PC Worx drivs lokalt på det seriella gränssnittet eller via nätverket (Ethernet).
En effektstark processor programmeras i alla fem IEC-61131-språk och bearbetar snabbt styruppgifterna.
Ethernet-kommunikation
RFC ... ETH-IB-system med integrerade kommunikationsfunktioner ger det direkta och effektiva datautbytet via Ethernet. Ethernets TCP/IP-protokoll ombesörjer de universiella kommunikationsmöjligheterna med Remote Field Controller. Det standardiserade transportprotokollet TCP/IP används över hela världen, och finns tillgängligt för alla datanätverk och operativsystem.
Med INTERBUS-OPC-servern erhålles data i Ethernetnätverket på ett standardiserat sätt.
Via TCP/IP-kommunikationsmodulerna “send” och “receive” enligt IEC-61131-5-standard kan information utbytas, t ex nödvändiga kopplingsvariabler, mellan två Remote Field Controllers via Ethernet. Härigenom projekteras decentraliserade, universiella automationslösningar. Också en tidssynkronisering sker via Ethernet-nätverket.
RFC 450 ETH-IB
-
Styrsystem
2730200
Remote Field Controller med 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, kapslingsklass IP20, jackbart parametreringsminne (MC FLASH)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Komplett fältbuss-styrenhet (8192 I/O-punkter)
Flash File-system
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrerat Ethernet-gränssnitt