Det modulära styrsystemet AXC 3050 för Axioline-I/O-systemet är snabbt, robust och enkelt - dvs. konsekvent designat för maximal prestanda, enkelt handhavande och användning i tuffa industrimiljöer.
AXC 3050
-
Styrsystem
2700989
Axiocontrol för direkt kontroll av Axioline F-I/Os. Med 3 Ethernet-gränssnitt för extra anslutning av decentrala I/Os via PROFINET, Modbus/TCP eller RCP/IP. Programmering enligt IEC 61131-3. Inklusive anslutningskontakt och märkfält.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Axiocontrol |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processor | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 4 MByte |
| Remanent dataminne | 128 kbyte |
| Lagringsminne | 8 MByte |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antalet styruppgifter | 16 |
| Antal trådar (tasks) | 16 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (Axioline-in-/utgångsdata) | max. 8192 Bit (per station) |
| Processdata (Axioline-ingångsdata) | max. 4096 Bit (Axioline F-lokalbuss (input)) |
| Processdata (Axioline-utgångsdata) | max. 4096 Bit (Axioline F-lokalbuss (output)) |
| Antal understödda abonnenter (Axioline) | max. 63 (per station) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (Axioline) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Uppdateringshastighet | min. 1 ms (16 enheter) |
| min. 2 ms (32 enheter) | |
| min. 4 ms (64 enheter) | |
| min. 8 ms (32 enheter) | |
| min. 16 ms (256 enheter) | |
| Antal understödda abonnenter (PROFINET-Controller) | max. 256 (vid PROFINET-Controller) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | ja |
| Hänvisning redundansfunktion | applikativ systemredundans möjlig |
| Säkerhetsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlängd (master) | 1482 Byte |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| Understödda programspråk | Instruktionslista (AWL/IL) |
| Sekvensprogrammering (AS/SFC) | |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | Config+ från version 1.01 |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikationsgränssnitt | OPC |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 9,8 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 5 % |
| Maximal strömupptagning | max. 976 mA (med 2 A till UBus för I/O:s och UL = 24 V) |
| Strömförbrukning typisk | typ. 408 mA (utan I/O:s och UL = 24 V) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Potentialer: Matning av logikspänninng UL (från UL produceras Axioline F-lokalbussens UBus försörjning) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 976 mA (med 2 A till UBus för I/O:s och UL = 24 V) |
| Strömförbrukning | typ. 408 mA (utan I/O:s och UL = 24 V) |
| Effektförbrukning | max. 23,5 W (2,0 A till UBus, UL = 24 V) |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförsörjning | 2 A |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Räknaringång för 24-V-signaler |
| Antal ingångar | max. 2 (via godtyckliga digitala ingångar på Axioline F-modulerna) |
| Ingångsfrekvens | max. 100 kHz (med AXL F DI16/1 HS 1H -modul) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Webbserver | ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 3 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Antal kanaler | 3 |
| Axioline F-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Bussystem | USB |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Överföringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | USB Typ A, hona |
| Bredd | 100 mm |
| Höjd | 125,9 mm |
| Djup | 74 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (upp till 2000 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 60 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stöt (drift) | 10g (Test av kontinuerliga chocker enligt EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Urladdning av statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska Fält EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snabba Transienter (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient Överspänning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, försörjningsledningar DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetriska/osymmetriska), kabelskärm för fältbuss: ±1 kV | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsförda störstorlekar EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Kontroll av störutsändningen enligt EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Radiostörningsegenskaper EN 55022 Klass A |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2700989 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAEC |
| Produktnyckel | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 461,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 444 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationsminne 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationsminne 2701800
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogramvara 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogramvara 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2402686
-
AXC BS - Bussanslutningskontakt 2701582
-
AXL CN S/UL - Kontakt 2701421
Fördelar
PROFINET-controller och PROFINET-device
Minnesexpansion med upp till 2 GB är möjlig med ett SD-kort med jackbar anslutning
3 oberoende Ethernet-gränssnitt
Modbus/TCP-Client
Integrerad FTP- och HTML5-webbserver
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP omfl.
Integrerad avbrottsfri strömförsörjning för målinriktad nedladdning av applikationen
Marina godkännanden (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge