PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - Strömtransformator
2906235

Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med push-in anslutningsteknik och en Rogowski-spole med 450 mm längd / 140 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter