PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Strömtransformator
2907414
Monterbar strömtransformator med skruv- och push-in-anslutningsteknik, anslutning av ledaren med push-in direkt uppifrån, inga verktyg behövs. Följande kan väljas: primärström (100 ... 1 000) A AC, sekundärström (1 eller 5) A AC, noggrannhetsklass 0,5 eller 1, VA-effekt
Produktdetaljer
| Märkisolationsspänning | 1 kV (Fas/nolledare) |
| Allmänt | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Transformator |
| Strömtransformator | |
| Nominell effekt | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| Termisk mät-korttidsström | Ith = 60 * In |
| Termisk märk-kontinuerlig ström | Id = 1,2 * In |
| Mät-stötström | Idyn = 2,5 * Ith |
| Märkfrekvens fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primär märkström Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Transformator |
| Signal | |
| Benämning | Strömutgång |
| Sekundär märkström Isn | 1 A AC (typberoende) |
| 5 A AC (typberoende) | |
| Överström-begränsningsfaktor | FS 5 |
| Noggrannhetsklass | 0,5 (typberoende) |
| 1 (typberoende) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundärklämmor) |
| Ledararea flexibel | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundärklämmor) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea flexibel | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundärklämmor) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 30 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 70 mm |
| Artikelmått vid alternativ montering | |
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 30 mm |
| Kopparskena | |
| Bredd | 40 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Kopparskena 2 | |
| Bredd | 30 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Rundkabel | |
| Diameter | 33 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Höjdläge | ≤ 1000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | Får endast användas inomhus, ingen kondensering |
| Isoleringsmaterialklass | E |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | XODW8.E323953 |
| Normer/föreskrifter | EN 61869 |
| Artikelnr | 2907414 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CMMA11 |
| Produktnyckel | CMMA11 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 375,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 304 g |
| Tullnummer | 85043129 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge