MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
-
Strömomvandlare
2814731
MCR strömmätomvandlare, programmerbar och konfigurerbar, för mätning av lik-, växel- och förvrängda strömmar, med relä- och transistorutgång, ingångsström 0 ... 0,2 A till 0 ... 11 A, okonfigurerad
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Strömomvandlare |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Totala fel | ≤ 1,5 % (Temperaturområde) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,2 W |
| mätkategori | III |
| Provspänning utgång/försörjning | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Provspänning ingång/utgång | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Provspänning ingång/försörjning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod |
| svar på en överföring (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,025 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 0,5 % (av områdets nominella värde under märkvillkor) |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC (mot jord) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 50 mA (utan last) |
| Mätning | |
| Antal ingångar | 3 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
| Ingångsströmområde | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (Tillåten permanent överlast: 120 %) |
| Mätområde | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Inställningsområde ingångsström minimal | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Inställningsområde ingångström maximal | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Ström | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Överströmsbelastning | 2 x IN (permanent) |
| Stötströmsbelastning | 20 x IN (1 s) |
| Frekvensmätningsområde | 15 Hz ... 400 Hz |
| kurvform | Lik-, växel- eller förvrängda strömmar |
| Diskriminationströskel | 2 % (från mätområdets nominella värde 1/5/10 A) |
| Direktstart: Reläer | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA (vid guldskikt, 30 V AC/ 36 V DC) |
| 2 A (vid skadat guldskikt , 250 V AC) | |
| Direktstart: Transistor | |
| Strömbelastningsförmåga | 80 mA (ej kortslutningssäker) |
| Utgångsspänningsområde | 19 V ... 29 V (Spänningsförsörjning - 1 V) |
| gränsvärdets inställningsområde | 1 % ... 110 % |
| Tillslagsfördröjningens inställningsområde | 0,1 s ... 20 s |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2814731 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMA33 |
| Produktnyckel | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169282 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 203,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 149,08 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 559130c9-efe2-4ff8-9e29-a228cb04a43f |
Kompatibla produkter
Fördelar
Apparatinställning via DIP-switch eller konfigurationsprogramvara MCR/PI-CONF-WIN
3-vägs-isolation
Mätning av aktuellt effektivvärde
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge