QUINT POWER strömförsörjning – maximal driftsäkerhet med SFB-teknik.
Kompakta strömförsörjningar i den nya QUINT POWER-generationen maximerar driftsäkerheten hos din anläggning. Med SFB-tekniken (Selective Fuse Breaking Technology), 6 gånger märkström under 12 ms, kan för första gången även vanliga automatsäkringar utlösas tillförlitligt och snabbt. Felaktiga strömkretsar kan selektivt kopplas bort, felet avgränsas och viktiga delar av anläggningen hållas i drift. En omfattande diagnos genomförs med en ständig övervakning av utgångsspänning och utgångsström. Denna förebyggande funktionsövervakning larmar kritiska driftstillstånd och rapporterar till styrsystemet innan felet uppstår.
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20
-
Strömförsörjning
2320830
Primärswitchad DIN-skene-strömförsörjning. AC-ingång: lämplig för drift mellan två faser (400 V AC). DC-ingång: lämplig för drift på en FU mellankrets. Utgång: 24 V DC / 20 A.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?
Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se SFB:s matris för projektplanering som finns i nedladdningsområdet under Övrigt.
Kan strömförsörjningen även användas i miljöer med exponering för skadliga gaser?
Alla våra QUINT-strömförsörjningar är testade i enlighet med ISA G3 Harsh Group A-standarden och uppfyller kraven i standarden.
Varför är kapslingen för strömförsörjningen varmare än hos andra tillverkare?
Anledningen till detta är vårt värmeavledningkoncept; alla kraftkomponenter är placerade på sidoväggarna eller på den bakre väggen. Fördelen med detta är att temperaturen inuti förblir svalare, vilket ökar strömförsörjningens livslängd.
Kan jag driva DC-OK-reläet med strömförsörjningens utgångsspänning?
DC OK-reläet kan anslutas till strömförsörjningens utgångsspänning, men får endast belastas med max. 1 A. Vi rekommenderar att du använder en skyddskoppling för detta ändamål.
Kan störningar från strömförsörjningen överföras till strömförsörjningens utgång?
Nej, eftersom QUINT-strömförsörjningen är konstruerad med ett omvandlarkoncept i flera steg överförs inte störningar. Störningar elimineras redan i ingångskretsen och når inte strömförsörjningens 24 V-utgång.