MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 BD:1-4 - Kretskortsanslutning
1782912

Piktogram produktserie COMBICON Connectors S
Piktogram area 1,5 mm2
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MCVR 1,5/..-ST, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare