ILC 131 STARTERKIT
-
Startpaket
2701835
ILC 131 startpaket, inkl. ILC 131 ETH, kopplingspanel, nätdel samt tillbehör och kablar med uppbyggd testapplikation
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerade in-/utgångar: 8 / 4
Bearbetningstid per 1000 instruktioner: 90 µs (bit-datatyper), 1,7 ms (blandade datatyper)
Program-/dataminne: 192 kB / 192 kB
Remanent dataminne: 8 kB
Matningsspänning: 24 V DC