PC WORX EXPRESS
-
Programmeringsprogramvara
2988670
PC Worx Express är ett lättanvänt projekteringsprogram. Modulära kompakta styrsystem i 100- och 1000-klassen, samt mjukvarustyrsystemet PC WORX SRT med IEC-61131-programmeringsspråken FDB, LD och ST. Det går att skapa projekt med max. 128 kByte in- och utgångsdata. Mjukvaran tillhandahålls kostnadsfritt och det krävs ingen licensnyckel. Den är del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som kan laddas ner i sektionen ”Hämtningar”.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kostnadsfri programmeringsmiljö för modulära hög prestanda styrsystem i 100- och 1000-klassen från Phoenix Contact
Kostnadsfri programmeringsmiljö för programvarustyrsystemet PC WORX SRT från Phoenix Contact
Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
Kostnadsfri introduktion till programmering
Integrerad diagnostik och övervakning
Omfattande diagnostikmöjligheter som breakpoints, enkelsteg, debug i bibliotek, instans-debug
Programändringar även hos styrsystem som är igång
Genomgående stöd av drag and drop
Bekväm apparathantering genom integrerad Profibus-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering