ILC 130 STARTERKIT - Startpaket
2988515

ILC 130 startset, inkl. ILC 130 ETH, analog Input AI-modul, kopplingspanel, nätdel samt tillbehör och kablar med uppbyggd testapplikation

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Program-/dataminne: 192 kB / 192 kB
Matningsspänning: 24 V DC
Remanent dataminne: 8 kB
Bearbetningstid per 1000 instruktioner: 90 µs (bit-datatyper), 1,7 ms (blandade datatyper)
Integrerade in-/utgångar: 8 / 4