19"-spliceboxar i FDX 20-serien, 1 höjdenhet, med utdragbar låda, för 24x SC-Duplex OS2, blå, komplett splicefärdiga (professionellt förmonterade: 24 SC-Duplex-kopplingar, 24 blindpluggar, 48 pigtails, 4 kassetter, 4 kammar, 1 kassettlock).
4 kabelinföringar (från baksidan) inkl. 2 kabelförskruvningar Pg16, 2 täckhuvar och 19"-fästsats.
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9
-
Splittbox
1145400
Splittbox, konstruktion: 1 HE, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kapslingsstorlek: 1, färg: grå
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s