UNIFOX-PE VDE_DB - Spetstång
1212818
E-nummer: 1660215

Spetsig tång, vinklad form, med öppningsfjäder och fästning, fintandad gripyta, avisoleringsmöjlighet för 1,5 mm2 och 2,5 mm2, integrerad ringnyckel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning
Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
Stycktestade säkerhetsverktyg enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)