UM-TMF (8X5)
-
Skylt för plintar
0830951
Skylt för plintar, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 14, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 8 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skyltarna i form av enhetliga remsor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UM-märkningsfamiljen UM-TMF ... erbjuder plintmärkning från Phoenix Contact med låg märkplats
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader