UCT-TM 3,5 RD CUS - Skylt för plintar
0829582

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, röd, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 102, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 2,95 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga märkplatser, som t.ex. radplintar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext