UC-TM 5 YE CUS - Skylt för plintar
0824587

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 4,6 mm, textfältets bredd: 10,5 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering