PI-EX-THC-I
-
Signalomvandlare
2835079
Ex-i-termoelement och mV-ingång: omvandlar signaler från termoelement och mV-källor installerade i Ex-område och överför en 4-20 mA signal till en last i säkert område. Fritt programmerbar. Galvanisk 3-vägs isolation. Konfigurerad enligt önskemål.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Elektronikmodulen jackas i en grundplint. |
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Typiskt fel på kalla lödstället | 1,5 °C |
| Temperaturkoefficient typisk | ± 0,003 % (från ingångsvärdet /°C) |
| Överföringsfel maximalt | < 0,12 % (från slutvärdet 20 mA, vid 20 °C, -75 mV ... 75 mV ingångsområde) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 250 V |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 250 V |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maximal strömupptagning | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Förlusteffekt | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Konfigurerbar/programmerbar | fritt programmerbar, konfigurerad |
| Användbara sensortyper (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| mV-signalområde linjärt | -75 mV ... 75 mV (minimalt mätområde 3 mV) |
| Mätnoggrannhet | ± 15 μV och ± 0,05 % från ingångsvärdet när detta resultat är större, vid 20 °C |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | Strömutgång |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| förhållande vid givarfel | Upscale, downscale eller Av, LED blinkar |
| Mätnoggrannhet | ±11 μA |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 1,1 V |
| Max. utgångsström Io | 4 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 1 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Statusindikering | grön LED för försörjning, blinkar vid givarfel |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 145 mm |
| Djup | 147 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Artikelnr | 2835079 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 98 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Ursprungsland | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge