PI-EX-ME-RTD-I
-
Signalomvandlare
2835794
Egensäker temperaturomvandlare för motståndstermometrar, konfigurerad. Konfigurationsprogramvara kan laddas ner kostnadsfritt från nedladdningsområdet.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Kabelövervakning | NE 43 |
| Provspänning utgång/försörjning | 0,5 kV |
| Provspänning ingång/utgång | 2,5 kV |
| Provspänning ingång/försörjning | 2,5 kV |
| svar på en överföring (10-90%) | < 150 ms ... 350 ms beroende på mätläge |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Effektförbrukning | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Användbara ingångar | Motståndstermometer 2-, 3- eller 4-ledarteknik |
| Styrning | |
| tomgångsspänning | 20 V |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Konfigurerbar/programmerbar | fritt programmerbar, konfigurerad |
| Användbara sensortyper (RTD) | 2-, 3- och 4-ledar-Pt 100-givare och motståndsgivare |
| Mätområde | se tabell givartyper och mätområde |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 850 °C (Område beroende på givartyp) |
| Temperaturmätområde: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω (Per kabel) |
| Givarmatningsström | 200 µA |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | Strömutgång |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Utgångsström vid kortslutning | 25 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | < 750 Ω |
| tomgångsspänning | 20 V |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 2,7 V |
| Max. utgångsström Io | 11 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 21 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 50 mH / 2 µF |
| Statusindikering | LED grön (försörjning) |
| LED röd (kabelövervakning) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i mitten av året) |
| ≤ 95 % (30 dagar/år, ingen kondens) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikat | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
| Artikelnr | 2835794 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 181,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 181,7 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge